Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6C000185","name":"PSEN opII muting arm","price":"85.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Vastaava kuva
PSEN opII muting arm
Tuotenumero: 6C000185
2 Muting-vartta Muting-antureiden kiinnittämiseksi valoverhoihin tai
suojapylväisiin
Hintasi
€85.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 60 °C |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Mekaaniset tiedot
Tuotteen materiaali | Alumiini |
Mitta korkeus | 369 mm |
Leveysmitta | 22 mm |
Syvyysmitta | 80 mm |
Nettopaino | 335 g |
Bruttopaino | 940 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548104745 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN opII slot nuts
632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon
tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN opII muting arm bracket kit
6C000186
4 kiinnikettä Muting-antureiden kiinnittämiseksi Muting-varsiin
PSEN opII Muting-varsi
€34.00