text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sc S 3.0 08-12

Tuotenumero: 6D000020
GTIN: 4046548095340
Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 3,0m turva-alue, PSENscan M -laitteilla: enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2 samanaikaisestiaktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa,mittaustietojen ulos...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€4,084.66

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 3,0m turva-alue, PSENscan M -laitteilla: enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2 samanaikaisestiaktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa,mittaustietojen ulostulo (UDP), muting, override, EDM, RestartApplikations standardin EN ISO 61496- 3 mukaisesti.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 3  
2  
Tuotevaihtoehto Subscriber  
Anturiperiaate optinen  
Valittavat resoluutiot 50  
40  
30  
150  
70  
RW var.alue eril. res 40 m/resoluutio 150 mm  
22 m/resoluutio 40 mm  
19 m/resoluutio 30 mm  
23 m/resoluutio 50 mm  
40 m/resoluutio 70 mm  
RW turv. alue eril. res 3 m/resoluutio 40 mm  
2,50 m/resoluutio 30 mm  
3 m/resoluutio 50 mm  
3 m/resoluutio 70 mm  
3 m/resoluutio 150 mm  
Number of zone configurations 10  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 8  
Käytetty aallonpituusalue 905 nm  
Skannausalue 275°  
Suurin avautumisk. pystys 0,12°  
Kulmaerottelu 0,1°  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 < 5 V  
Tasajännite tulossa 24 V  
Virta "0" PJL PSENscan < 700 µA  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat-siirtonopeus 100 MBit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila -10  
50  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 62  
62  
Kiertymisaika 30  
Kotelon materiaali Alumiini  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Materiaali etulevy PMMA  
Mitta korkeus 152  
Leveysmitta 102  
Syvyysmitta 112.5  
Nettopaino 1530  
Bruttopaino 2140  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272705  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095340  
Volume 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 Fast Replacementiin Turvalaserskanneri
€348.40
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Puhdistusaine
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Puhdistusliinat
€88.58

Pakolliset varusteet

PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Kiinnike kallistuksen ja kääntökulman säätämistä varten
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Kiinnike kallistuskulman säätämistä varten
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Lisävarusteet pääosan suojaamiseksi
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Kiinnike lattia-asennukseen
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Kiinnike nurkka-asennukseen ulkoreuna
€120.14
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 1 m
€27.26
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 3 m
€34.23
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 5 m
€46.92
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 10 m
€68.47
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 20 m
€112.83