text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sc PN 5.5 08 down

Tuotenumero: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE PROFIsafella, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mmTunnistuskyky, muting, osittainen muting, ohitus, EDM, sovelluksenuudelleenkäynnistys EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset, maks. 15dynaamista referenssimerkkiä, mittaustietojen ulostulo (UDP), pikavaihtoalapuolen vaihdettavan muistimoduulin ansiosta, vaihdettava ikkuna, ROS& C++...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€5,808.40

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PROFINET IO DEVICE PROFIsafella, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mmTunnistuskyky, muting, osittainen muting, ohitus, EDM, sovelluksenuudelleenkäynnistys EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset, maks. 15dynaamista referenssimerkkiä, mittaustietojen ulostulo (UDP), pikavaihtoalapuolen vaihdettavan muistimoduulin ansiosta, vaihdettava ikkuna, ROS& C++ -rajapinta saatavilla, 5,5 m turva-alue, enintään 8 turva- taivaroitusvyöhykettärinnakkain, laajennetut liitäntämahdollisuudet (I/O),70 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-tyyppi 3  
8  
Tuotevaihtoehto
Anturiperiaate optinen  
Kantavuus (m) 5.5  
5.5  
Valittavat resoluutiot 50  
40  
30  
150  
70  
RW var.alue eril. res 40 m/resoluutio 150 mm  
22 m/resoluutio 40 mm  
19 m/resoluutio 30 mm  
23 m/resoluutio 50 mm  
40 m/resoluutio 70 mm  
RW turv. alue eril. res 3 m/resoluutio 40 mm  
5,5 m/resoluutio 150 mm  
2,50 m/resoluutio 30 mm  
4 m/resoluutio 50 mm  
5,5 m/resoluutio 70 mm  
Number of zone configurations 70  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 8.5  
Käytetty aallonpituusalue 905 nm  
Skannausalue 275°  
Suurin avautumisk. pystys 0,12°  
Kulmaerottelu 0,1°  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 < 5 V  
Tasajännite tulossa 24 V  
Puolijohdelähtöjen määrä 8  
Toiminto puolijohdelähtö
Virta "0" PJL PSENscan < 700 µA  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat-siirtonopeus 100 MBit/s  
Ympäristön lämpötila -10  
50  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 94  
94  
Kiertymisaika 42  
Liitäntätapa
Kotelon materiaali Alumiini  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Materiaali etulevy PMMA  
Mitta korkeus 152  
Leveysmitta 102  
Syvyysmitta 112.5  
Nettopaino 1400  
Bruttopaino 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272705  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002550  
GTIN 4046548110289  
Volume 0  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Lisävarusteet

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Puhdistusaine
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Puhdistusliinat
€88.58
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 pikavaihtoa varten Turvalaserskanneri
€468.00

Pakolliset varusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
€32.45
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Kiinnike kallistuksen ja kääntökulman säätämistä varten
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Kiinnike kallistuskulman säätämistä varten
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Lisävarusteet pääosan suojaamiseksi
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Kiinnike lattia-asennukseen
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Kiinnike nurkka-asennukseen ulkoreuna
€120.14
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 20 m
€116.28
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 0,5 m
€26.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 3 m
€32.60
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 5 m
€51.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 10 m
€73.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 20 m
€116.28