text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sc M 5.5 08-12

Tuotenumero: 6D000017
GTIN: 4046548095319
Master-malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,passivointi, ohitus, EDM, Restart Applikations standardin EN ISO 61496-3mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo(UDP), nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5 m turva-alue,enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2sam...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€5,105.82

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Master-malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,passivointi, ohitus, EDM, Restart Applikations standardin EN ISO 61496-3mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo(UDP), nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5 m turva-alue,enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2samanaikaisesti aktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 3  
2  
Tuotevaihtoehto Master  
Anturiperiaate optinen  
Valittavat resoluutiot 50  
40  
30  
150  
70  
RW var.alue eril. res 40 m/resoluutio 150 mm  
22 m/resoluutio 40 mm  
19 m/resoluutio 30 mm  
23 m/resoluutio 50 mm  
40 m/resoluutio 70 mm  
RW turv. alue eril. res 3 m/resoluutio 40 mm  
5,5 m/resoluutio 150 mm  
2,50 m/resoluutio 30 mm  
4 m/resoluutio 50 mm  
5,5 m/resoluutio 70 mm  
Number of zone configurations 10  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 8  
Käytetty aallonpituusalue 905 nm  
Skannausalue 275°  
Suurin avautumisk. pystys 0,12°  
Kulmaerottelu 0,1°  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 < 5 V  
Tasajännite tulossa 24 V  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 4  
Virta "0" PJL PSENscan < 700 µA  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat-siirtonopeus 100 MBit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila -10  
50  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 62  
62  
Kiertymisaika 30  
Liitäntätapa M12, 8-nap. uros  
M12, 12-nap. uros  
Kotelon materiaali Alumiini  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Materiaali etulevy PMMA  
Mitta korkeus 152  
Leveysmitta 102  
Syvyysmitta 112.5  
Nettopaino 1530  
Bruttopaino 2140  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272705  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095319  
Volume 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 Fast Replacementiin Turvalaserskanneri
€348.40
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Puhdistusaine
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Puhdistusliinat
€88.58

Pakolliset varusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€123.11
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
€32.45
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Kiinnike kallistuksen ja kääntökulman säätämistä varten
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Kiinnike kallistuskulman säätämistä varten
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Lisävarusteet pääosan suojaamiseksi
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Kiinnike lattia-asennukseen
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Kiinnike nurkka-asennukseen ulkoreuna
€120.14
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 1 m
€27.26
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 3 m
€34.23
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 5 m
€46.92
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 10 m
€68.47
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen, suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 20 m
€112.83