Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000012","name":"PSEN sc L 3.0 08-12","price":"4565.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Vastaava kuva
PSEN sc L 3.0 08-12
Tuotenumero: 6D000012
GTIN: 4046548095265
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,
mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uudelleen standardin EN ISO61496-3 mukaisesti,
pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo (UDP)
Nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 3,0 m
turva-alue, enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta,eni...
Lisää
Yksikkö
Hintasi
€4,565.20
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti, mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uudelleen standardin EN ISO61496-3 mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo (UDP) Nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 3,0 m turva-alue, enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta,enintään 2 samanaikaisesti aktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-tyyppi | 3 |
| 2 | |
| Tuotevaihtoehto | Light |
| Anturiperiaate | optinen |
| Valittavat resoluutiot |
50
40 30 150 70 |
| RW var.alue eril. res |
40 m/resoluutio 150 mm
22 m/resoluutio 40 mm 19 m/resoluutio 30 mm 23 m/resoluutio 50 mm 40 m/resoluutio 70 mm |
| RW turv. alue eril. res |
3 m/resoluutio 40 mm
2,50 m/resoluutio 30 mm 3 m/resoluutio 50 mm 3 m/resoluutio 70 mm 3 m/resoluutio 150 mm |
| Number of zone configurations | 10 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 8 |
Optiset tiedot
| Käytetty aallonpituusalue | 905 nm |
| Skannausalue | 275° |
| Suurin avautumisk. pystys | 0,12° |
| Kulmaerottelu | 0,1° |
Tulot
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | < 5 V |
| Tasajännite tulossa | 24 V |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 4 |
| Virta "0" PJL PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
50 |
| Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Vasteaika |
62
62 |
| Kiertymisaika | 30 |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa |
M12, 8-nap. uros
M12, 12-nap. uros |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Materiaali etulevy | PMMA |
| Mitta korkeus | 152 |
| Leveysmitta | 102 |
| Syvyysmitta | 112.5 |
| Nettopaino | 1530 |
| Bruttopaino | 2140 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272705 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095265 |
| Volume | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€123.11
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
€32.45
Lisävarusteet
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 Fast Replacementiin
Turvalaserskanneri
€348.40
PSEN sc head
6D000007
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi
turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta
3.1.3
€557.61