Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"2216.12","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Vastaava kuva
PSENvip IPM
Tuotenumero: 584300
GTIN: 4046548089844
Lisämoduuli taivutuskulman mittausta varten PSENvip2-järjestelmiin,
jokakoostuu vastaanottimesta (PSENvip R, PSENvip LR), lähettimestä
(PSENvipE) ja erikoismoduulista PSSu K FAU P
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korv...
Lisää
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€2,216.12
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Lisämoduuli taivutuskulman mittausta varten PSENvip2-järjestelmiin, jokakoostuu vastaanottimesta (PSENvip R, PSENvip LR), lähettimestä (PSENvipE) ja erikoismoduulista PSSu K FAU P Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 5.5 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
1
1 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan | 3 |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 1 |
| Toler. ulk. jänn. DC puolij. | |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
USB-portti
| USB-isäntäliit. lukumäärä | 1 |
Ethernet-liitäntä
| Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.13 |
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 (not evaluated by UL) |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Periphery ja Module Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | pysty |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 96 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 111.5 |
| Nettopaino | 170 |
| Bruttopaino | 180 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27319090 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
Set4 Screw Terminals
750016
Sarja ruuviliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€9.83
Set4 Spring Terminals
751016
Sarja jousiliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€9.83