Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"758.92","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Vastaava kuva
PSENvip E
Tuotenumero: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip lähetin.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€758.92
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSENvip lähetin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| BWS-tyyppi | 4 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 5 W |
Optiset tiedot
| Valonlähteen tyyppi | High Power LED |
| Käytetty aallonpituusalue | 510 - 550 nm |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | ei |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP54 |
| UL suojaus (tyyppi) | 1 |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa | M12 |
| Johtimet kaapeli | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
| Suurin johtimen pituus | 75 m |
| Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
| Mitta korkeus | 90 mm |
| Leveysmitta | 95 mm |
| Syvyysmitta | 136 mm |
| Nettopaino | 1000 g |
| Bruttopaino | 1250 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27310101 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| Volume | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€70.49
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, erikoismoduuli, PSENvip
inanalysointiyksikkö, perusversio, 1 liitäntä PSENvip-vastaanotin, 1
liitäntä PSENvip-lähetin, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, 2 lähtöä,
1,75 A,yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,
ylikuormitussuojattu, ei takaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A,
kaksinapainen, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, korkea
purkausjännite, ei takaisinkytkentää, 2Ethernet-liitäntää, 100 Mbit/s.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€957.55
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, erikoismoduuli,
PSENvipinanalysointiyksikkö, tuottavuusversio, 1 liitäntä PSENvip-
vastaanotin, 1 liitäntä PSENvip-lähetin, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä
0,25 A, 2 lähtöä, 1,75 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,
ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A,
kaksinapainen, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, korkea
purkausjännite, ei takaisinkytkentää, 2Ethernet -liitäntää, 100 Mbit /
s.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€2,325.48