Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"583207","name":"PSENvip AT spring mount","price":"575.96","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Vastaava kuva
PSENvip AT spring mount
Tuotenumero: 583207
GTIN: 4046548078763
Säätömalli ylä- ja alatyökalun väliin asettamista varten.
PSENvipinkohdistamiseen asennuksen ja työkalun vaihdon aikana. PL e SIL
3. Hyväksytty IEC 61496-1:n ja EN 12622:n mukaisesti.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai ...
Lisää
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€575.96
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Säätömalli ylä- ja alatyökalun väliin asettamista varten. PSENvipinkohdistamiseen asennuksen ja työkalun vaihdon aikana. PL e SIL 3. Hyväksytty IEC 61496-1:n ja EN 12622:n mukaisesti. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27319090 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078763 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |