text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PRMS spring 25

Tuotenumero: 9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€146.74

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

 
Mitta korkeus 60  mm
Leveysmitta 31.1  mm
Nettopaino 61  g
Bruttopaino 62  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
EAN-koodi 4046548087659  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27389102  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
Volume 0