Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"9A000002","name":"PRMS spring 10","price":"146.74","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Vastaava kuva
PRMS spring 10
Tuotenumero: 9A000002
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
Hintasi
€146.74
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 60 mm |
Leveysmitta | 31.1 mm |
Nettopaino | 38 g |
Bruttopaino | 39 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-koodi | 4046548087642 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27389102 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |