text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PRMS film kit

Tuotenumero: 9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/cm² 2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50- 300 N...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€282.19

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/cm² 2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50- 300 N/cm² 3. Box: 60 x developer layer

 
Mitta korkeus 115  mm
Leveysmitta 60  mm
Syvyysmitta 115  mm
Nettopaino 240  g
Bruttopaino 287  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 38229000  
UNSPSC 25 23101519  
EAN-koodi 4046548087475  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27389102  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
Volume 0