Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"9A000005","name":"PRMS spring 35","price":"154.16","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Vastaava kuva
PRMS spring 35
Tuotenumero: 9A000005
GTIN: 4046548087673
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf
Yksikkö
Hintasi
€154.16
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27380291 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087673 |
| Volume | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |