Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540121","name":"SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS","price":"21.53","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
Vastaava kuva
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
Tuotenumero: 540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm
koteloon, jousiliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X28-napainen.
Yksikkö
Hintasi
€21.53
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242692 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083835 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |