text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Tuotenumero: 774192
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä, 1 puolijohdeapulähtö, 4 NO, automaattinen/valvottu käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, ruuv...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€407.26

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä, 1 puolijohdeapulähtö, 4 NO, automaattinen/valvottu käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, useiden laitteiden linkitys,hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit.

Hyväksyntä CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Laitevar. maksimi 6 A hidas / 10 A nopea  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  A
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 3  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Turvakoskettimet: AC ja UL 250 V AC G.U. (sama napaisuus)  
Turvakosk.: Pilot Duty R300  
B300  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 280  g
Bruttopaino 300  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548011784  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 0.570  
 

Lisävarusteet

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tarvikkeet PNOZelogille, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitinsuodattimella 3 –10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunutvalikoimasta.Seuraaja: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tarvike PNOZ:lle, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitin suodattimella 10–10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunut valikoimasta.Seuraaja: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P1 ja 1 kpl P2.
€10.34
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.
€20.70