Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"837380","name":"S3UM 230VAC UM 415/460VAC","price":"340.9","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

Vastaava kuva
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
Tuotenumero: 837380
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400
Hz, mittausjännite 415/460 V AC, leveys 22,5 mm, UB = 230 V AC.
Hintasi
€340.90
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 230 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
Tehonkulutus AC | 2 |
Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Kosketinmateriaali rele | AgCdO |
lisä Kosketintiedot rele | + 3,0 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -15 - 55 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | IP40 |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
Mitta korkeus | 87 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 122 mm |
Nettopaino | 160 g |
Bruttopaino | 170 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371801 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548007404 |
Volume | 0.294 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |