Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"148.86","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Vastaava kuva
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Tuotenumero: 838000
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 0,40-400 Hz, mittausjännite 1 V AC/DC, leveys= 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC 120/ 240 V AC.
Hintasi
€148.86
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 240 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
Tehonkulutus AC | 2 VA |
Syöttöjännite 2 (V) | 120 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | AC |
Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC |
Kosketinmateriaali rele | AgCdO |
lisä Kosketintiedot rele | + 3,0 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
Mitta korkeus | 87 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 150 g |
Bruttopaino | 158 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548007374 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371801 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001438 |
Volume | 0.284 |