text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

Tuotenumero: 325406
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle, absoluuttinen asteikko, maks. 30 s / 50MOHM, ajan asetus kiertonupilla, suojausluokka IP66.

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€45.16

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä -  
 
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Asennusasento vapaa  
Nettopaino 20  g
Bruttopaino 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548017977  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27379106  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC002586  
Volume 0.672