text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ yo3 1SO 1SO t

Tuotenumero: 2A000007
GTIN: 4046548087864
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, liitäntä puolijohdelähtöjen syöttöjännitettä varten, 1 lähtötoiminto 1 turvallisella viiveettömällä puolijohdelähdöllä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 lähtötoiminto, jossa 1 turvallinenviivästetty puolijohdelähtö, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin viive...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€199.66

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, liitäntä puolijohdelähtöjen syöttöjännitettä varten, 1 lähtötoiminto 1 turvallisella viiveettömällä puolijohdelähdöllä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 lähtötoiminto, jossa 1 turvallinenviivästetty puolijohdelähtö, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin viiveajan asettamista varten, 1 kiertokytkin viiveen tehdasasetusta ja sammutus- tai kytkentäviiveen valintaa varten, LED-näyttö

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U2:n tarkoitus Versorgung der HL-Ausgänge  
Syöttöjännite 2 (V) 12  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi -20 %/+20 %  
Pot. erotus U2 ei  
UINT1:n tarkoitus Versorgung des Moduls  
Sis. jänn. lähde über Kopfmodul  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Pot.erotus PJ-lähdöstä ei  
PJL oikosulkukestävä ja  
Sall. kuormat 1-nap Lähtö resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -20  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-5-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Toleranssi Tv +/-1,5 %  
Asennusasento beliebig  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Liitintyyppi steckbar  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  
Leveysmitta 17.5  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 86  
Bruttopaino 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087864  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€13.47
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€13.47

Lisävarusteet

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Pistoke myPNOZ-moduulien kytkentään, VE=10 kpl.
€34.73