Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"2A000016","name":"PNOZ yi5 8DI variable","price":"182.76","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Vastaava kuva
PNOZ yi5 8DI variable
Tuotenumero: 2A000016
GTIN: 4046548098860
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli,
säädettävät tulotoiminnot 3 tai 4 tulotoiminnolla,
tulotoimintojen JA-linkitys tai TAI-linkitys tai 2
3 - tulotoimintojen linkitys, 4 merkinantolähtöä, 1
kiertokytkin toiminnon asettamista varten, 1 kiertokytkin
käynnistystavan ja testipulssianalysoinnin asetusta varten, LED-näyttö
Yksikkö
Hintasi
€182.76
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, säädettävät tulotoiminnot 3 tai 4 tulotoiminnolla, tulotoimintojen JA-linkitys tai TAI-linkitys tai 2 3 - tulotoimintojen linkitys, 4 merkinantolähtöä, 1 kiertokytkin toiminnon asettamista varten, 1 kiertokytkin käynnistystavan ja testipulssianalysoinnin asetusta varten, LED-näyttö
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| UINT1:n tarkoitus | Versorgung des Moduls |
| Sis. jänn. lähde | über Kopfmodul |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 8 |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulo | ei |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -20 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kondens. sallittu ? | unzulässig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000 m |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-5-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Times
| Samanaikaisuus tulopiiri | ∞ |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | beliebig |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Liitintyyppi | steckbar |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 98 |
| Leveysmitta | 17.5 |
| Syvyysmitta | 121 |
| Nettopaino | 84 |
| Bruttopaino | 140 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548098860 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2,
X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€13.24
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2,
X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€13.24