Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"447.67","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Vastaava kuva
PLID d1 C
Tuotenumero: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, tarvike, 2-johtimisen linjan turvallinen valvonta
oikosulkua, ristikytkentää ja linjakatkoa varten, testipulssisignaalinlähetin
arviointiyksikköön PNOZ e8.1p, manuaalinen testi koskettimella 1n/o,
jatkuvatoiminen testi koskettimella 1n/c, kaapelin enimmäispituus 3000m,
jousiliittimet.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€447.67
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZ, tarvike, 2-johtimisen linjan turvallinen valvonta oikosulkua, ristikytkentää ja linjakatkoa varten, testipulssisignaalinlähetin arviointiyksikköön PNOZ e8.1p, manuaalinen testi koskettimella 1n/o, jatkuvatoiminen testi koskettimella 1n/c, kaapelin enimmäispituus 3000m, jousiliittimet.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Sis. jänn. lähde | arviointiyksikön kautta |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Suurin johtimen pituus | 3000 m |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Liitin | Jousiliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Mitta korkeus | 36 mm |
| Leveysmitta | 30 mm |
| Syvyysmitta | 12.5 mm |
| Nettopaino | 10 g |
| Bruttopaino | 28 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
34
7a 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27141990 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| Volume | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |