text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ix2 F8 code

Tuotenumero: 535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään 8 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 3 PSEN ix2 F8-koodia maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x 57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.

Yksikkö

Hintasi

€78.99

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään 8 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 3 PSEN ix2 F8-koodia maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x 57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.

Hyväksyntä CE  
UL/cUL  
 
Mittausjännitteen U1 tyyppi DC  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Suojaustapa asennustila
Kotelointi liittimet
Liitin Jousiliitin  
Mitta korkeus 57  
Leveysmitta 96  
Syvyysmitta 93  
Nettopaino 210  
Bruttopaino 220  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27440111  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548084320  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1