Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540120","name":"SDD ES SET SCREW TERMINALS","price":"21.91","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
Vastaava kuva
SDD ES SET SCREW TERMINALS
Tuotenumero: 540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm
koteloon, ruuviliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X2 8-
napainen.
Yksikkö
Hintasi
€21.91
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242692 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083828 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |