Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772102","name":"PNOZ m B1 Burner","price":"822.49","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Vastaava kuva
PNOZ m B1 Burner
Tuotenumero: 772102
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö,
laajennettava, tiedonsiirtoyhteys, 2 Ethernet-liitäntää, USB
-muiti, erityisesti poltinsovelluksiin.
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Hintasi
€822.49
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Järjestelmän syöttö |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 18.5 W |
Testikellon lähdöt
Testipulssilähtöjen lukumäärä | 4 |
Ethernet-liitäntä
Ethernet IP-osoite | 169.254.60.1 |
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen-liitäntä
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Ruuviliitin
Vetojousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 101.4 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 120.2 mm |
Nettopaino | 209 g |
Bruttopaino | 219 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548096514 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
Volume | 0.560 |
Lisävarusteet
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
PNOZmulti Configurator peruspalvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenyhdellä työasemalla, lisenssiavain
palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
€223.51
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
PNOZmulti Configurator käyttäjäpalvelulisenssi, palveluversionkäyttämiseen yhdellä lisätyöasemalla, lisenssiavain
palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€83.55
RJ45 Connector
380401
RJ45-liitin, suora, IP20, 8-napainen, Cat6a, IDC-liitäntä, AWG
22, kaapelin halkaisija: 5,5-8,5 mm
€18.96
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
PNOZmulti Configurator -käyttäjälisenssi, täysversio käytettäväksiyhdessä
lisätyöasemassa, lisenssiavain, joka aktivoi
kaikki toiminnot, vain peruslisenssin laajentamiseen.
Huomio: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
€180.11
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevanperusplvelulisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€100.15
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevankäyttäjäpalvelulisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€54.14
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Päivityslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmiston täysversionperuslisenssin versionumeron päivitystä varten, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivoimiseksi.
€217.00
Pakolliset varusteet
Set4 Screw Terminals
750016
Sarja ruuviliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€8.84
Set4 Spring Terminals
751016
Sarja jousiliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€8.84