Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"571.8","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Vastaava kuva
PNOZ m B0.1
Tuotenumero: 772104
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,
perusyksikkö, laajennettavissa digitaalisilla tulo-/lähtömoduuleilla,20 turvallista tuloa, 4 turvallista puolijohdelähtöä.
Hintasi
€571.80
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Järjestelmän syöttö |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Laitevar. (autom) U1 |
6 A, autom., käyrä B |
U2:n tarkoitus | Puolijohdelähtöjen syöttö |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
U2:n toleranssi | |
Pot. erotus U2 | kyllä |
Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Konfiguroitavissa olevat tulot/lähtölaitteet
Konfiguroitavien I/O-laitteid. | 8 |
Pot.erotus I/O:sta | ei |
Oikos.suoj. ei varm. PJL | kyllä |
Jännite arvolla 1 ei varm. PJL | UB - 2 V kun 0,1 A |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 12 |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulo | ei |
Puolijohdelähdöt
Pot.erotus PJ-lähdöstä | kyllä |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Testikellon lähdöt
Testipulssilähtöjen lukumäärä | 4 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat |
|
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 101.4 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 220 g |
Bruttopaino | 230 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548103632 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Ruuviliitinsarja, 8-napainen, VE = 1 kpl
X1, X2, X3, X4.
€39.75
€39.75