Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772291","name":"Terminal Block Filter 10-30kOhm","price":"15.07","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Vastaava kuva
Terminal Block Filter 10-30kOhm
Tuotenumero: 772291
Riviliitin suodatintoiminnolla 10–30 kOhm.
Hintasi
€15.07
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Muovi |
Liitin | Vetojousiliitin |
Mitta korkeus | 39.9 mm |
Leveysmitta | 69.6 mm |
Syvyysmitta | 7 mm |
Nettopaino | 13 g |
Bruttopaino | 19 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 40161512 |
EAN-koodi | 4046548091625 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27250190 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000012 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001284 |
Volume | 0 |