Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772611","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION","price":"423.68","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
Tuotenumero: 772611
Hajautettu tulo-/lähtömoduuli PNOZmulti 2:lle, suojausluokka Ip67,jaloteräsliitännät,
liitäntä PDP-Link-liitäntämoduulin kautta, 10 turvallista
digitaalituloa, 4 turvallista lähtöä, 8 lähtöä konfiguro... Lisää
Hintasi
€423.68
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Hajautettu tulo-/lähtömoduuli PNOZmulti 2:lle, suojausluokka Ip67,jaloteräsliitännät, liitäntä PDP-Link-liitäntämoduulin kautta, 10 turvallista digitaalituloa, 4 turvallista lähtöä, 8 lähtöä konfiguroitavissa vakio-, testipulssi- tai 24 V:n lähdöiksi, 2 x M12 5-nap. ja 2 x M12 8.nap. liitäntää.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 10 |
Tasajännite tulossa | 24 V |
Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan | 1, 3 |
Puolijohdelähdöt
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -30 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | IEC 60664-1 |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali |
PBT
Valox 855 |
Liitin | M12 1.4305 Jaloteräs |
Liitintyyppi | ruuvilukittu |
Mitta korkeus | 162 mm |
Leveysmitta | 60 mm |
Syvyysmitta | 30 mm |
Nettopaino | 315 g |
Bruttopaino | 332 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548105414 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242204 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001419 |
Volume | 0 |