Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773867","name":"PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m","price":"109.89","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Vastaava kuva
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
Tuotenumero: 773867
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Baumüllerille.
Hintasi
€109.89
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | cULus Listed |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 15-nap. Sub-D-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 15-nap. Sub-D-naarasliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Liitintyyppi 3 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 3 muoto | suora |
Kiinnitysruuvit | UNC 4-40 |
Kotelomat. pist. 3 | PBT |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 3 | Au |
Tappien materiaali | Cu-seos |
Holkkien materiaali | Cu-seos |
Kaapelin pituus | 2.5 m |
Kaapelipituuden K1 toleranssi | +/- 0,15 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä, kuin RAL6018 |
Kotelon väri | musta, RAL 9005 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 8 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 6 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.14 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 26 |
Suojaus K1 | kyllä |
Johtimien lukumäärä | 8 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 3 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Kotelon materiaali | TPE-SEBS UL 94 HB |
Mitta korkeus | 38 mm |
Leveysmitta | 40.8 mm |
Syvyysmitta | 16 mm |
Nettopaino | 120 g |
Bruttopaino | 156 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548025439 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |