Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773847","name":"PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m","price":"154.5","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Vastaava kuva
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
Tuotenumero: 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
Hintasi
€154.50
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 10-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 10-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Liitintyyppi 3 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 3 muoto | suora |
Kotelomat. pist. 3 | PBT |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 3 | Au |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Johdinmateriaali K2 | Cu |
Kaapelin pituus | 0.2 m |
Kaapelipituuden K1 toleranssi | + 0,055m |
Kaapelipituuden K2 toleranssi | +/- 0,15 m |
Kaapelin K1 luokka | Cat5 |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä |
Kaapelin ulkovaipan 2 väri | vihreä |
Kotelon väri | musta, RAL 9005 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Johdinvaipan 2 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Kaapelin 2 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 10 x Ø |
Taivutussäde (asen. ) K2 | 8 x Ø |
Taivutussäde jatkuva liike K2 | 10 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 7 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.14 mm² |
Johdinala datajohdin AWG K1 | 26 |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
Poikkileikkaus UB-johdin K1 | 2 x 0,25 mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojaus K2 | kyllä |
Joht. väl. erotuskerros K2 | ei |
Johtimien lukumäärä | 10 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20963 |
Kaapelin K2 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 3 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Kotelon materiaali | TPE-SEBS UL 94 HB |
Mitta korkeus | 24.8 mm |
Leveysmitta | 31 mm |
Syvyysmitta | 85.2 mm |
Nettopaino | 176 g |
Bruttopaino | 186 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548069358 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |