Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"4261.92","currency":"EUR","category":["0010200208711780SX"]}
Vastaava kuva
PES logic board pssu en
Tuotenumero: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
Yksikkö
Hintasi
€4,261.92
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
| Vakiovarastointilämpötila |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 399 mm |
| Leveysmitta | 297 mm |
| Syvyysmitta | 180 mm |
| Nettopaino | 2850 g |
| Bruttopaino | 3350 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242291 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Volume | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
€13.37
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
€17.19
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
€17.19
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,sininen.
€17.19
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 1,5 m.
€61.51
Sopii tähän
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
€17.19
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
€13.37
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,sininen.
€17.19