Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"266815","name":"PMI v815","price":"2213.48","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Vastaava kuva
PMI v815
Tuotenumero: 266815
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 15,6", resoluutio 1920 x 1080pikseliä,
kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s,
1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI-... Lisää
Hintasi
€2,213.48
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 15,6", resoluutio 1920 x 1080pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI-portti, 1 VGA-portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasennettu ohjelmisto:PMI v8 Assistant, PASvisu Server ja Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Käyttöjärjestelmä | Windows 10 IOT |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 12 - 30 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 38.5 W |
Displey
Näytön tyyppi | TFT |
Näytön lävistäjä | 15.6 Zoll |
Näytön resoluutio | 1920 x 1080 |
Värisyvyys näyttö | 16,7 M |
Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen |
CPU
Prosessorin tyyppi | X86 |
Prosessorin kello | 2,0 GHz |
Työmuisti | 4 GB |
Ohjelmamuistin (flash) koko | |
Reaaliaikakello käytettävissä | kyllä |
USB-portti
USB-isäntäliit. lukumäärä |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Ethernet-liitäntä
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
CANopen-liitäntä
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
VGA-liitännät
Ulk. VGA-liitäntä |
1 x HDMI
1 x VGA |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 0 ... 90 % 39 °C (ei-kond) |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 260 mm |
Leveysmitta | 399 mm |
Syvyysmitta | 75.1 mm |
Nettopaino | 5803 g |
Bruttopaino | 7883 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
6a 6c 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
|
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548096859 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27330201 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001412 |
Volume | 69.474 |