Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PMI v812
Poistuva tuote
€2,315.72
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 12,1", resoluutio 1280 x 800 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI- portti, 1 VGA-portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasennettu ohjelmisto:PMI v8 Assistant, PASvisu Server ja Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 10 IOT |
| Syöttöjännite (V) | 12 - 30 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 29.2 W |
| Näytön tyyppi | TFT |
| Näytön lävistäjä | 12.1 Zoll |
| Näytön resoluutio | 1280 x 800 |
| Värisyvyys näyttö | 16,7 M |
| Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen |
| Prosessorin tyyppi | X86 |
| Prosessorin kello | 2,0 GHz |
| Työmuisti | 4 GB |
| Ohjelmamuistin (flash) koko | |
| Reaaliaikakello käytettävissä | kyllä |
| USB-isäntäliit. lukumäärä |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
| Ulk. VGA-liitäntä |
1 x HDMI
1 x VGA |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 0 ... 90 % 39 °C (ei-kond) |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Mitta korkeus | 228 mm |
| Leveysmitta | 315.5 mm |
| Syvyysmitta | 64.5 mm |
| Nettopaino | 3860 g |
| Bruttopaino | 4757 g |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
6a
6c 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi Boric acid |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 71898-10-5 80-05-7 541-02-5 65997-18-4 10043-35-1 540-97-6 556-67-2 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27330201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548096842 |
| Volume | 40.280 dm3 |
| Harmonized System Code | 84715000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |