text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMI v807

Tuotenumero: 266807
GTIN: 4046548096835
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 480 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI-portti, 1 VGA- portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 23 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasen...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€1,464.49

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 480 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI-portti, 1 VGA- portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 23 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasennettu ohjelmisto:PMI v8 Assistant, PASvisu Server ja Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Käyttöjärjestelmä Windows 10 IOT  
 
Syöttöjännite (V) 12 - 30  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 23  W
Näytön tyyppi TFT  
Näytön lävistäjä 7  Zoll
Näytön resoluutio 800 x 480  
Värisyvyys näyttö 16,7 M  
Kosketusnäytön tyyppi kapasitiivinen  
Prosessorin tyyppi X86  
Prosessorin kello 2,0 GHz  
Työmuisti 4 GB  
Ohjelmamuistin (flash) koko
Reaaliaikakello käytettävissä kyllä  
USB-isäntäliit. lukumäärä 1 x USB 3.0  
2 x USB 2.0  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 1 Gbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 2  
Ulk. VGA-liitäntä 1 x HDMI  
1 x VGA  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 0 ... 90 % 39 °C (ei-kond)  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 55032 ed.2 Luokka B 2015  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 193.8  mm
Leveysmitta 143.8  mm
Syvyysmitta 54.3  mm
Nettopaino 1389  g
Bruttopaino 1698  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
6c  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
65997-18-4  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27330201  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548096835  
Volume 10.700  dm3
Harmonized System Code 84715000  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1