Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"186.91","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}

Vastaava kuva
PIT si 3.1
Tuotenumero: 581190
PITsign-merkkivaloyksikkö punainen, keltainen, vihreä, mukaan lukienLED, asennusalusta,
putki (250 mm), UB = 24 V DC, suojausluokka kotelo: IP65, signalointiin
eri käyttö- ja järjestelmätiloja varten.
Hintasi
€186.91
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Itsevalvottu | ei |
Lamppu | LED |
Valon väri |
keltainen
punainen vihreä |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 5 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 50 °C |
Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpivienti | ISO 14 mm |
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. kansi | PC |
Mat. valaisinelementti | PC |
Mat. liitäntäelementti | PA-GF |
Mat. putki | Alumiini eloksoitu |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 453.7 mm |
Läpimitta | 70 |
Nettopaino | 250 g |
Bruttopaino | 481 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27143203 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001042 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
GTIN | 4046548046014 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85318070 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |