text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PITreader

Tuotenumero: 402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID-todennusjärjestelmä. Sisältö: Perusyksikkö, liitin [402307]. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key adapter.

Yksikkö

Hintasi

€323.14

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Anturiperiaate Transponderi  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U1:n virtalähteen tyyppi SELV/PELV  
Tehonkulutus DC 4  
Laitevar. (autom) U1 4 A, autom 24 V DC, käyrä B/C  
Galv. erotus tulo ei  
Puolijohdelähtöjen määrä 1  
Galv. erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Ethernet Ip-osoite tehdasas. 192.168.0.12  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 10/100 Mbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -30  
55  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 301489-1 V2.1.1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Liitin Jousiliitin irrotettava  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 54  
Leveysmitta 72  
Syvyysmitta 45  
Nettopaino 47  
Bruttopaino 105  
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus 13,24 - 13,88 MHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27280401  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002998  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088908  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit [402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valinnaiset lisävarusteet: Pistokesarja [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07

Pakolliset varusteet

PITreader key adapter h
PITreader key adapter h 402308
1x PITreader-avainsovitin vaaka + 1x mutteri. Tarvittavat lisävarusteet PITreader-perusyksikköä varten [402255].
€63.58

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, PIT es -painikkeen asennusavain.
€12.15