Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402269","name":"PITreader key ye 5 service","price":"38.8","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PITreader key ye 5 service
Tuotenumero: 402269
GTIN: 4046548095906
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto)
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
Yksikkö
Hintasi
€38.80
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
| Anturiperiaate | Transponderi |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Suojaustapa kotelo |
IP65
IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Mitta korkeus | 15.1 mm |
| Leveysmitta | 42 mm |
| Syvyysmitta | 8 mm |
| Nettopaino | 8 g |
| Bruttopaino | 10 g |
Toisiotutkavastain
| TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
| Toimintataajuus | 13,56 MHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27280402 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548095906 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |