text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

Reference -Please change discription

Tuotenumero: 402265DF
GTIN: 4046548110340
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään [DESFire], valtuudetkäyttötavalle 5 Väri: keltainen Materiaali: muovi

Yksikkö

Hintasi

€38.80

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
Anturiperiaate Transponderi  
 
Ympäristön lämpötila -30 - 70  °C
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Suojaustapa kotelo IP65  
IP67  
Asennusasento vapaa  
Mitta korkeus 15.1  mm
Leveysmitta 42  mm
Syvyysmitta 8  mm
Nettopaino 8  g
Bruttopaino 10  g
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27280402  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002996  
GTIN 4046548110340  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1