text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PITreader card ye 5 service

Tuotenumero: 402339
GTIN: 4046548105278
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto) Väri: keltainen Materiaali: muovi

Yksikkö

Hintasi

€26.50

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
Anturiperiaate Transponderi  
 
Ympäristön lämpötila -25 - 50  °C
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Suojaustapa kotelo IP68  
Asennusasento vapaa  
Kotelon materiaali PVC  
Mitta korkeus 85.6  mm
Leveysmitta 54  mm
Syvyysmitta 0.8  mm
Nettopaino 6  g
Bruttopaino 7  g
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27280402  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105278  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1