Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402256","name":"PITreader S base unit","price":"359.85","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PITreader S base unit
Tuotenumero: 402256
GTIN: 4046548103656
PITreader S base unit. RFID-todennusjärjestelmä laajennetullatoimintovalikoimalla. Sisältö: Perusyksikkö, liitin [402307].
Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key adapter.
Yksikkö
Hintasi
€359.85
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Anturiperiaate | Transponderi |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U1:n virtalähteen tyyppi | SELV/PELV |
| Tehonkulutus DC | 4 |
| Laitevar. (autom) U1 | 4 A, autom 24 V DC, käyrä B/C |
Tulot
| Galv. erotus tulo | ei |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 1 |
| Galv. erotus PJ-lähdöt | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ethernet-liitäntä
| Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.12 |
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 10/100 Mbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-30
55 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Liitin | Jousiliitin irrotettava |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 54 |
| Leveysmitta | 72 |
| Syvyysmitta | 45 |
| Nettopaino | 47 |
| Bruttopaino | 105 |
Toisiotutkavastain
| TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
| Toimintataajuus | 13,24 - 13,88 MHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27280401 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548103656 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö
toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen
toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron
lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit
[402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter.
Valinnaiset lisävarusteet: Pistokesarja [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07
Pakolliset varusteet
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader-avainsovitin vaaka + 1x mutteri. Tarvittavat
lisävarusteet PITreader-perusyksikköä varten [402255].
€63.58