text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m4SEU terminal set spring load

Tuotenumero: 402306
GTIN: 4046548093575
Pistokesarja turvallista arviointilaitetta varten toimintatilan valintaavarten: PIT m4SEU [402250]. Sisältää 1 x 4-napainen, 1 x 5-napainen, 1 x 8-napainen ja 1 x12- napainen jousiliitinrima, suora kaapelilähtö.

Yksikkö

Hintasi

€22.05

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Pistokesarja turvallista arviointilaitetta varten toimintatilan valintaavarten: PIT m4SEU [402250]. Sisältää 1 x 4-napainen, 1 x 5-napainen, 1 x 8-napainen ja 1 x12- napainen jousiliitinrima, suora kaapelilähtö.

Hyväksyntä CE  
 
Ympäristön lämpötila -20  
60  
Nettopaino 26  
Bruttopaino 28  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371292  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548093575  
Volume 0.113  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1