text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m3 key2hq mode 2

Tuotenumero: 402292
GTIN: 4046548084511
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2:lle.

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€42.19

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Transponderikoodaus 0x1111 (PILZ)  
 
Ympäristön lämpötila -20 - 60  °C
Mitta korkeus 5  mm
Leveysmitta 29.8  mm
Syvyysmitta 57.3  mm
Nettopaino 20  g
Bruttopaino 24  g
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus 125 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371292  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084511  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1