text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m3 key2 mode 4

Tuotenumero: 402284
GTIN: 4046548084382
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3/4:lle.

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€24.49

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Transponderikoodaus 0x1111 (PILZ)  
 
Ympäristön lämpötila -20 - 60  °C
Mitta korkeus 8.6  mm
Leveysmitta 35  mm
Syvyysmitta 60.2  mm
Nettopaino 9  g
Bruttopaino 10  g
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus 125 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371292  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084382  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1