Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402281","name":"PIT m3 key2 mode 1","price":"24.49","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PIT m3 key2 mode 1
Tuotenumero: 402281
GTIN: 4046548084559
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite,
oikeus BA1:lle.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€24.49
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Transponderikoodaus | 0x1111 (PILZ) |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -20 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 8.6 mm |
| Leveysmitta | 35 mm |
| Syvyysmitta | 60.2 mm |
| Nettopaino | 9 g |
| Bruttopaino | 10 g |
Toisiotutkavastain
| TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
| Toimintataajuus | 125 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371292 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548084559 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |