Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"G1000030","name":"PIT gb LLLP","price":"190.99","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Vastaava kuva
PIT gb LLLP
Tuotenumero: G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 3 valaistua painiketta (1 NOkukin), 1 Pilz-painike (2 NC), 12-napainen M12-urosliitin, sis.värikorkkisarjan.
Yksikkö
Hintasi
€190.99
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
| Itsevalvottu | ei |
| Lamppu | LED |
| Valon väri | valkoinen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 12 W |
| Pienin kosketusvirta | 1 mA |
Painike
| Painikkeiden lukumäärä | 3 |
| Sulkevien painikkeiden lukumää | 3 |
| Kytkent. painike stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmat. painike | Ag |
PILZ-painike
| Hätäpysäytyksen vapautustapa | Kääntöavaus |
| Kytkent. painike stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmat. Sienipainike | Ag |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -20 °C |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Liitäntätapa | M12, 12-nap. uros |
| Kotelon materiaali | Zn |
| Mitta korkeus | 293 mm |
| Leveysmitta | 40 mm |
| Syvyysmitta | 40 mm |
| Nettopaino | 800 g |
| Bruttopaino | 1200 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371216 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097900 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
€6.08
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli
Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
Pakolliset varusteet
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€123.11