text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT gb CSSE

Tuotenumero: G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 2valaistua painiketta (kumpikin 2 NO), 1 umppitulppa, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.

Yksikkö

Hintasi

€178.17

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Itsevalvottu ei  
Lamppu LED  
Valon väri valkoinen  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 12  W
Pienin kosketusvirta 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Hätäpysäytyksen vapautustapa Kääntöavaus  
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys Au  
Painikkeiden lukumäärä 2  
Sulkevien painikkeiden lukumää 4  
Kytkent. painike stand.mukaan EN 60947-5-1  
Kosketinmat. painike Ag  
Ympäristön lämpötila -20  °C
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Asennusasento vapaa  
Liitäntätapa M12, 12-nap. uros  
Kotelon materiaali Zn  
Mitta korkeus 293  mm
Leveysmitta 40  mm
Syvyysmitta 40  mm
Nettopaino 800  g
Bruttopaino 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371216  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097894  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-värilevyt valaistuihin painikkeisiin (varaosa)
€8.74
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox-peitelevy, IP65, (varaosa), asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
€6.08
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox-kiinnitysavain kierrerenkaaseen
€4.56
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90

Pakolliset varusteet

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€123.11