Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"G1000041","name":"PIT gb QLLE y up ETH","price":"511.09","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Vastaava kuva
PIT gb QLLE y up ETH
Tuotenumero: G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox, jossa PITreader Card (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin) jaPITreader Card, liitäntä ylhäältä, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
Yksikkö
Hintasi
€511.09
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PITgatebox, jossa PITreader Card (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin) jaPITreader Card, liitäntä ylhäältä, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC |
| Itsevalvottu | ei |
| Lamppu | LED |
| Valon väri | valkoinen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U1:n virtalähteen tyyppi | SELV/PELV |
| Tehonkulutus DC | 3.5 W |
| Pienin kosketusvirta | 1 mA |
Hätäpysäytys
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Hätäpysäytyksen vapautustapa | Kääntöavaus |
| Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmat. hätäpysäytys | Au |
Painike
| Painikkeiden lukumäärä | 2 |
| Sulkevien painikkeiden lukumää | 2 |
| Kytkent. painike stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmat. painike | Ag |
PITreader
| Anturiperiaate PITreader | Transponderi |
| TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
| Toimintataajuus PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Galv. erotus PJ-lähdöt | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Signaalitaso tulossa arvolla 1 | 15 - 30 V DC |
| Galv. erotus tulo | ei |
Ethernet-liitäntä
| Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.12 |
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat-siirtonopeus | 10/100 Mbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -20 °C |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| EMC standardi | |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP64 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Liitäntätapa | M12, 12-nap. uros |
| Kotelon materiaali | Zn |
| Liitin | M12 |
| Mitta korkeus | 320 mm |
| Leveysmitta | 40 mm |
| Syvyysmitta | 40 mm |
| Nettopaino | 920 g |
| Bruttopaino | 1320 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371216 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104301 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
SafetyNET p Cable
380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Liitin, 4-napainen, suora liitin M12, D-koodattu,
leikkuuliitäntä, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapeliläpivienti Pg9, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€36.66
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap),
kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm
€21.81
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli
Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.90
Pakolliset varusteet
PITreader card ye g
402330
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet vapaasti konfiguroitavissa
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€26.50
PITreader card ye 1
402331
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€26.50
PITreader card ye 2
402332
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1 ja 2
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€26.50
PITreader card ye 3
402333
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€26.50
PITreader card 4
402334
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3 ja 4
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€26.50
PITreader card ye 5
402335
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€26.50
PITreader card ye 5 service
402339
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5
(huolto) Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€26.50
PITreader sticker ye g
402340
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet vapaasti konfiguroitavissa
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€20.01
PITreader sticker ye 1
402341
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€20.01
PITreader sticker ye 2
402342
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1 ja 2
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€20.01
PITreader sticker ye 3
402343
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€20.01
PITreader sticker ye 4
402344
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3 ja 4
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€20.01
PITreader sticker ye 5
402345
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€20.01
PITreader sticker ye 5 service
402349
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5
(huolto) Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€20.01
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€79.37
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 20 m
€116.28