text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT gb key switch

Tuotenumero: G1000008
GTIN: 4046548089615
PITgatebox-avainkytkin 2x90°, lukittuva, (varaosa). Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm

Yksikkö

Hintasi

€42.40

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

 
Ympäristön lämpötila -25 - 70  °C
Suojaustapa kotelo IP65  
Leveysmitta 29.8  mm
Syvyysmitta 29.8  mm
Nettopaino 40  g
Bruttopaino 42  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371291  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089615  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1