Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"G1000007","name":"PIT gb key button","price":"42.4","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Vastaava kuva
PIT gb key button
Tuotenumero: G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox-avainpainike 1x40°, palautuva, (varaosa).
Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Yksikkö
Hintasi
€42.40
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Leveysmitta | 29.8 mm |
| Syvyysmitta | 29.8 mm |
| Nettopaino | 40 g |
| Bruttopaino | 42 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371291 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089608 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |