Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400438","name":"PIT es Set5s-5","price":"46.5","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Vastaava kuva
PIT es Set5s-5
Tuotenumero: 400438
GTIN: 4046548071528
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa hätäpysäytyspainikesuojakauluksella, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla sekä kosketinlohko,jossa on valvonta, 2n/c, ruuviliittimet.
Yksikkö
Hintasi
€46.50
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Itsevalvottu | kyllä |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Pienin kosketusvirta | 1 mA |
Hätäpysäytys
| Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Mitta korkeus | 100 mm |
| Leveysmitta | 68 mm |
| Läpimitta | 67 mm |
| Nettopaino | 83 g |
| Bruttopaino | 96 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071528 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |