text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/

Tuotenumero: 400307
PITestop, kosketinlohko, 1n/c valvonnalla, 1 n/o, ruuviliittimet.

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€17.32

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Itsevalvottu kyllä  
 
Pienin kosketusvirta 1  
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys AgNi  
Ympäristön lämpötila -30 - 85  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Liitin Ruuviliitin  
Mitta korkeus 37  mm
Leveysmitta 27  mm
Syvyysmitta 43.6  mm
Nettopaino 40  g
Bruttopaino 44  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371302  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548025293  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1