Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"388.0","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Vastaava kuva
PIT en1.1a-5m-s
Tuotenumero: 401112
GTIN: 4046548077254
Kuittauspainike, 3 tasoa, 1 signaalikosketin, 6-johtiminen kierrejohto(5 m)
avoin pää.
Yksikkö
Hintasi
€388.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
| Itsevalvottu | ei |
Tekniset tiedot
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 125 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 0.3 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 30 V |
| Maks.virta DC12 turv.tark | 1 A |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Asennusasento | vapaa |
| Liitäntätapa | 5 m kierrekaapeli |
| Kotelomat. alaosa | PP |
| Mitta korkeus | 125 mm |
| Leveysmitta | 45 mm |
| Syvyysmitta | 45 mm |
| Läpimitta | 45 mm |
| Nettopaino | 470 g |
| Bruttopaino | 493 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371238 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002571 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077254 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |